引張りばね用ポスト 溝タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

マイナス溝をご利用いただけるバネポストです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
引張りばね用ポスト 溝タイプ:関連画像
Type 材質 表面処理 付属品材質
BSPO
BSPOZ
S45C相当 四三酸化鉄皮膜 ナット1コ(JIS1種)
SWCH相当
SBSPO
SBSPOZ
SUS303 ナット1コ(JIS1種)
SUS304相当

規格表

型式 L
BSPO8 40
型式 L M
(並目)
ℓ* A F H T d BSPO SBSPO
¥基準単価 ¥スライド単価 ¥基準単価 ¥スライド単価
Type D 1〜49本 50〜100本 1〜49本 50〜100本
ℓ寸固定タイプ
BSPO
SBSPO
(ステンレス)
3 15 20 25 30 35 40         M3 10 1.0 3 1.0 1.2 1.8 180 140 230 190
4 15 20 25 30 35 40   50     M4 1.2 2.0 180 140 230 190
5 15 20 25 30 35 40   50     M5 2.0 4 2.0 3.0 180 140 230 190
6 15 20 25 30 35 40 45 50 60   M6 16 3.0 3.6 180 140 260 210
8   20 25 30 35 40 45 50 60 70 M8 20 2.5 5.0 190 150 260 210
10       30 35 40 45 50 60 70 M10 25 6.0 190 150 290 240
12           40   50 60 70 M12 30 4.0 1.8 6.5 190 150 290 240

型式 L M
(並目)
A F H T d BSPOZ SBSPOZ
¥基準単価 ¥スライド単価 ¥基準単価 ¥スライド単価
Type D 1〜49本 50〜100本 1〜49本 50〜100本
首下全ねじタイプ
BSPOZ
SBSPOZ
(ステンレス)
3 10 15 20 25           M3 1.0 3 1.0 1.2 1.8 220 180 280 210
4 10 15 20 25 30         M4 1.2 2.0 230 190 280 210
5   15 20 25 30 35       M5 2.0 4 2.0 3.0 230 190 280 210
6     20 25 30 35 45     M6 3.0 3.6 230 190 290 220
8       25 30 35 45 55 65 M8 2.5 5.0 240 200 310 240
10         30 35 45 55 65 M10 6.0 250 210 350 280
12           35 45 55   M12 4.0 1.8 6.5 270 220 370 290

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 本体材質

    • S45C相当
    • SUS303
  • ポスト径 D(φ)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 全長 L(mm)

    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    • 55
    • 60
    • 65
    • 70
  • 取付ネジサイズ

    • M3
    • M4
    • M5
    • M6
    • M8
    • M10
    • M12
  • ポスト形状

    • ℓ寸固定タイプ
    • 首下全ねじタイプ
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
  • ねじ長さ ℓ(mm)

    • 10
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
  • 引っ掛け穴径 d(mm)

    • 1.8
    • 2.0
    • 3.0
    • 3.6
    • 5.0
    • 6.0
    • 6.5
  • 溝幅 A(mm)

    • 1.0
    • 1.2
    • 2.0
    • 3.0
    • 4.0
  • タイプ

    • BSPO
    • SBSPOZ
    • BSPOZ
    • SBSPO
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム