引張りばね用ポスト L型穴タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

バネポストL型をご用意しました。穴タイプ・溝タイプからお選びいただけます。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理付属品
材質
ASPL
BSPL
S45C相当四三酸化鉄皮膜ナット1コ
SWCH相当(JIS1種)
SASPL
SBSPL
SUS304ナット1コ
SUS304相当(JIS1種)

規格表

型式L
ASPL4
15
ARPO6
20
DSPO825
型式LM
(並目)
KAFdASPL SASPLBSPLSBSPL
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeDASPL
SASPL
BSPL
SBSPL
ASPL
SASPL
BSPL
SBSPL
1〜49本50〜100本1〜49本50〜100本1〜49本50〜100本1〜49本50〜100本
L型タイプ
穴タイプ ASPL
SASPL

(ステンレス)
溝タイプ BSPL
SBSPL

(ステンレス)
31015M320 10 1.0 3 1.51.51.8 320300400380300280400380
4152025M41.2 3 2.0 2.0 320300400380300280400380
5202530M52.0 5 4 3.0 320300400380300280400380
6202530M630 16 3.0 3.6 320300460430300280460430
82530M840 20 6 3.0 5.0 360340460430320300460430
103040M1050 25 7 4.0 6.0 360340520490320300
123040M1260 30 4.0 9 6.0 6.5 360340520490320300

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 本体材質

    • S45C相当
    • SUS304
  • ポスト径 D(φ)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 全長 L(mm)

    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 40
  • 取付ネジサイズ

    • M3
    • M4
    • M5
    • M6
    • M8
    • M10
    • M12
  • ポスト形状

    • L型穴タイプ
    • L型溝タイプ
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
  • 寸法 K(mm)

    • 20
    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
  • ねじ長さ ℓ(mm)

    • 10
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
  • 引っ掛け穴径 d(mm)

    • 1.5
    • 1.8
    • 2.0
    • 3.0
    • 3.6
    • 4.0
    • 5.0
    • 6.0
    • 6.5
  • 溝幅 A(mm)

    • 1.0
    • 1.2
    • 2.0
    • 3.0
    • 4.0
  • 二面幅 W(mm)

    • 四三酸化鉄皮膜
  • YC(ワッシャ厚変更)(mm)

    • 20
    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
  • EC(ねじ長変更)(mm)

    • 10
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
  • タイプ

    • SBSPL
    • BSPL
    • SASPL
    • ASPL
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム