引張りばね用ポスト 穴タイプ

引張りばね用ポスト 穴タイプ
  • 規格変更
  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

引っ張りばねを穴にかけてご利用いただくスタンダードなタイプのバネポストです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
引張りばね用ポスト 穴タイプ:関連画像
Type 材質 表面処理 付属品・材質
ASPO
AIPO
AIPOZ
S45C相当 四三酸化鉄皮膜 ナット1コ SWCH相当
(JIS1種)
SASPO SUS303 ナット1コ SUS304相当
(JIS1種)
SAIPO
SAIPOZ
SUS304

規格表

型式 L
ASPO5 20
AIPOK8
40
型式 L M
(並目)
ℓ* F H T d ASPO SASPO
¥基準単価 ¥スライド単価 ¥基準単価 ¥スライド単価
Type D 1〜49本 50〜100本 1〜49本 50〜100本
ℓ寸固定タイプ
ASPO

SASPO

(ステンレス)
3 10 15 20 25 30 35 40         M3 10 3 1.0 1.2 1.5 190 150 230 190
4   15 20 25 30 35 40   50     M4 2.0
5   15 20 25 30 35 40   50     M5 5 2.0
6     20 25 30 35 40 45 50 60   M6 16 260 210
8     20 25 30 35 40 45 50 60 70 M8 20 6 2.5 3.0 210 170
10         30 35 40 45 50 60 70 M10 25 7 4.0 290 240
12             40   50 60 70 M12 30 9 1.8 6.0

型式 L M
(並目)
d W G E F h AIPO SAIPO
¥基準単価 ¥スライド単価 ¥基準単価 ¥スライド単価
Type D 1〜49本 50〜100本 1〜49本 50〜100本
二面幅タイプ
AlPO

SAlPO

(ステンレス)
3 15 20 25 30           M3 1.5 1.5 3 3.0 1.5 0.2 240 190 270 220
4 15 20 25 30 35         M4 2.5 5 3.5 1.75 0.3 220 180 260 210
5 15 20 25 30 35 40       M5 2.0 3.0 4.0 2.0 0.4
6   20 25 30 35 40 50     M6 3.5 5.0 2.5 0.5 250 200 300 250
8   20 25 30 35 40 50 60 70 M8 3.0 5.0 7.0 3.5 1.0
10       30 35 40 50 60 70 M10 4.0 6.0 10.0 4.0 1.2 340 290
12         35 40 50 60 70 M12 5.0 7.0 12.0 5.0 1.4

型式 L M
(並目)
d W E F h AIPOZ SAIPOZ
¥基準単価 ¥スライド単価 ¥基準単価 ¥スライド単価
Type D 1〜49本 50〜100本 1〜49本 50〜100本
首下全ねじタイプ
AIPOZ

SAIPOZ
(ステンレス)
3 10 15 20 25           M3 1.5 1.5 3.0 1.5 0.2 260 210 310 250
4 10 15 20 25 30         M4 2.5 3.5 1.75 0.3 270 210
5 10 15 20 25 30 35       M5 2.0 3.0 4.0 2.0 0.4
6   15 20 25 30 35 45     M6 3.5 5.0 2.5 0.5 320 260
8   15 20 25 30 35 45 55 65 M8 3.0 5.0 7.0 3.5 1.0 290 240 350 290
10       25 30 35 45 55 65 M10 4.0 6.0 10.0 4.0 1.2 370 310
12             45 55 65 M12 5.0 7.0 12.0 5.0 1.4 390 330

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 本体材質

    • S45C相当
    • SUS303
    • SUS304
  • ポスト径 D(φ)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 全長 L(mm)

    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    • 55
    • 60
    • 65
    • 70
  • 取付ネジサイズ

    • M3
    • M4
    • M5
    • M6
    • M8
    • M10
    • M12
  • ポスト形状

    • ストレート・ℓ寸固定タイプ
    • 二面幅タイプ
    • 二面幅・首下全ねじタイプ
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
  • 寸法 K(mm)

    • 8
  • ねじ長さ ℓ(mm)

    • 10
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
  • 引っ掛け穴径 d(mm)

    • 1.5
    • 2.0
    • 3.0
    • 4.0
    • 5.0
    • 6.0
  • 二面幅 W(mm)

    • 1.5
    • 2.5
    • 3.0
    • 3.5
    • 5.0
    • 6.0
    • 7.0
  • タイプ

    • AIPO
    • SAIPO
    • ASPO
    • AIPOZ
    • SASPO
    • SAIPOZ
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム