引張りばね用フック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

引張りばねの全長を自由に切断し使用する際に、取付金具としてご使用頂けます。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理
HBFKNSPCC四三酸化鉄皮膜
HBFKSSUS304

規格表

型式
LWS10-500
HBFKN10
型式WABPL1L2HT12¥基準単価
TypeNo.HBFKNHBFKS
HBFKN
HBFKS
54.151.02.0246101.01.02.0110350
64.9
86.661.52.6267151.52.8125400
108.4
129.972.23.2307.5182.02.03.6140500
1412.23.6202.34.1
1614.092.54.0348.5222.54.5160580
1815.72.94.6252.95.2
LWS・LUSのD寸法と同じNo.のサイズを組合せてご使用ください。

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム