引張りばね フリー指定タイプ

引張りばね フリー指定タイプ
  • 規格拡大

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
引張りばね フリー指定タイプ:関連画像
Type 材質
WFSP SWP-A
UFSP SUS304-WPB

引張りばね フリー指定タイプ:関連画像

Type 材質
BWFSP SWP-A
BUFSP SUS304-WPB

規格表

型式dS
WFSP3
UFSP20

0.3
2.6

10
498
型式線径
dmm
S指定
1mm単位
基準最大タワミ
mm
基準ばね定数
N/mm
初張力
N
TypeDWFSP
BWFSP
UFSP
BUFSP
WFSP
BWFSP
UFSP
BUFSP
WFSP
BWFSP
UFSP
BUFSP
WFSP
UFSP
BWFSP
BUFSP
30.31030088870.0250.0210.180.21
0.441420.120.100.530.64
40.486870.040.040.310.38
0.548460.150.130.770.92
50.51050084820.070.060.490.59
0.650510.180.161.011.21
60.679820.100.090.710.85
0.836360.470.412.132.55
80.874760.180.161.261.51
1.041420.580.513.044.26
91.01055056570.390.342.453.43
1.233331.050.934.416.17
101.074700.270.241.962.74
1.244430.730.654.316.03
1.429281.701.507.6410.70
121.01161130.150.131.181.65
1.271700.390.352.843.98
1.446460.910.805.397.55
1.631301.881.668.7212.21
141.2104960.240.212.062.88
1.469650.540.483.825.35
1.647451.110.986.669.32
1.834332.101.8610.6014.84

型式線径
dmm
S指定
1mm単位
基準最大タワミ
mm
基準ばね定数
N/mm
初張力
N
TypeDWFSP
BWFSP
UFSP
BUFSP
WFSP
BWFSP
UFSP
BUFSP
WFSP
BWFSP
UFSP
BUFSP
WFSP
UFSP
BWFSP
BUFSP
161.41055096910.350.313.044.26
1.666650.710.635.107.14
1.848471.331.188.3311.66
2.034352.372.1012.6017.64
181.688870.480.424.025.63
1.864640.900.806.479.06
2.047481.591.4010.0014.00
2.331303.403.0118.7026.18
201.884780.630.565.107.14
2.061601.110.997.9411.12
2.341402.372.1015.2021.28
2.629294.644.1023.6033.04
222.075 74 0.81 0.72 7.35 10.30
2.353 52 1.72 1.52 11.80 16.50
2.637 37 3.35 2.96 19.60 27.40
2.927 27 6.09 5.39 33.30 46.60
252.372 72 1.12 0.99 9.80 13.70
2.650 52 2.17 1.92 15.70 22.00
2.938 36 3.93 3.48 22.50 31.50
3.228 27 6.75 5.97 34.30 48.00
282.669 64 1.491.32 12.70 17.80
2.951 49 2.692.38 17.60 24.60
3.239 37 4.584.05 27.40 38.40
3.531 29 7.496.62 39.20 54.90

■精度基準
・Dの寸法公差
D/d*1公差
8未満D寸の±1.5%(最小±0.2mm)
8〜20D寸の±2%(最小±0.3mm)
 *1 D/d =ばね指数
・Sの寸法公差
  d≦0.5の場合±2×線径分
(例:d=0.3のとき±0.6)
d≧0.6の場合±線径分
(例:d=1.0のとき±1.0)

基本情報

種類 標準タイプ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 材質

    • SUS304-WPB
    • SWP-A
  • 種類

    • 標準タイプ
  • フック対向角

    • 180°
    • 90°
  • 外径 D(φ)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 9
    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 28
  • 初張力 (N)

    • 0.18
    • 0.21
    • 0.31
    • 0.38
    • 0.49
    • 0.53
    • 0.59
    • 0.64
    • 0.71
    • 0.77
    • 0.85
    • 0.92
    • 1.01
    • 1.18
    • 1.21
    • 1.26
    • 1.51
    • 1.65
    • 1.96
    • 2.06
    • 2.13
    • 2.45
    • 2.55
    • 2.74
    • 2.84
    • 2.88
    • 3.04
    • 3.43
    • 3.82
    • 3.98
    • 4.02
    • 4.26
    • 4.31
    • 4.41
    • 5.1
    • 5.35
    • 5.39
    • 5.63
    • 6.03
    • 6.17
    • 6.47
    • 6.66
    • 7.14
    • 7.35
    • 7.55
    • 7.64
    • 7.94
    • 8.33
    • 8.72
    • 9.06
    • 9.32
    • 9.8
    • 10
    • 10.3
    • 10.6
    • 10.7
    • 11.12
    • 11.66
    • 11.8
    • 12.21
    • 12.6
    • 12.7
    • 13.7
    • 14
    • 14.84
    • 15.2
    • 15.7
    • 16.5
    • 17.6
    • 17.64
    • 17.8
    • 18.7
    • 19.6
    • 21.28
    • 22
    • 22.5
    • 23.6
    • 24.6
    • 26.18
    • 27.4
    • 31.5
    • 33.04
    • 33.3
    • 34.3
    • 38.4
    • 39.2
    • 46.6
    • 48
    • 54.9
  • 基準ばね定数 (N/mm)

    • 0.021
    • 0.025
    • 0.04
    • 0.06
    • 0.07
    • 0.09
    • 0.1
    • 0.12
    • 0.13
    • 0.15
    • 0.16
    • 0.18
    • 0.21
    • 0.24
    • 0.27
    • 0.31
    • 0.34
    • 0.35
    • 0.39
    • 0.41
    • 0.42
    • 0.47
    • 0.48
    • 0.51
    • 0.54
    • 0.56
    • 0.58
    • 0.63
    • 0.65
    • 0.71
    • 0.72
    • 0.73
    • 0.8
    • 0.81
    • 0.9
    • 0.91
    • 0.93
    • 0.98
    • 0.99
    • 1.05
    • 1.11
    • 1.12
    • 1.18
    • 1.32
    • 1.33
    • 1.4
    • 1.49
    • 1.5
    • 1.52
    • 1.59
    • 1.66
    • 1.7
    • 1.72
    • 1.86
    • 1.88
    • 1.92
    • 2.1
    • 2.17
    • 2.37
    • 2.38
    • 2.69
    • 2.96
    • 3.01
    • 3.35
    • 3.4
    • 3.48
    • 3.93
    • 4.05
    • 4.1
    • 4.58
    • 4.64
    • 5.39
    • 5.97
    • 6.09
    • 6.62
    • 6.75
    • 7.49
  • 線径(φ)

    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.8
    • 1
    • 1.2
    • 1.4
    • 1.6
    • 1.8
    • 2
    • 2.3
    • 2.6
    • 2.9
    • 3.2
    • 3.5
  • S(mm)

    [10-550/1mm単位]
  • タイプ

    • UFSP
    • WFSP
    • BUFSP
    • BWFSP
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム