ラバーマグネット 強力 A・B寸指定タイプ

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 サマリウム鉄窒素ラバー磁石

規格表

■A寸固定タイプ
型式A
HXRS1.0
HXRSL1.5

100
50
■A・B寸指定タイプ
型式AB
HXRSF0.511065
■A寸固定タイプー正方形タイプー
型式¥基準単価
A
TypeT100200
HXRS0.51,5704,410
1.02,2506,820
1.53,1909,000
■A・B寸指定タイプ
型式A
指定1mm
単位
¥基準単価
B 指定1mm単位
TypeT10100101200
HXRSF0.5101001,360
1012002,2204,120
2013003,1806,020
1.0101001,970
1012003,6006,900
2013005,25010,180
1.5101002,610
1012004,9009,470
2013007,19013,440
■A寸固定タイプー帯状タイプー
型式¥基準単価
A
TypeT102030405080100
HXRSL0.59901,3101,5701,9002,1302,9303,280
1.01,1901,7702,2202,8303,1204,2805,050
1.51,4902,0602,5403,2203,8905,2606,420
磁気的性質
TypeT吸着力{g/cm2表面磁束密度[G]
HXRS
HXRSL
HXRSF
0.527610
1.098860
1.51421030
吸着力・表面磁束密度は参考値です。
扉のワクに貼付け、簡易なマグネットキャッチとしてご利用頂けます。

基本情報

吸着タイプ 強力タイプ マグネット種類(材質) サマリウム鉄窒素ラバー磁石

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 吸着タイプ

    • 強力タイプ
  • 形状

    • A・B寸法指定タイプ
    • 帯状タイプ
    • 正方形タイプ
  • マグネット種類(材質)

    • サマリウム鉄窒素ラバー磁石
  • 厚さ T(mm)

    • 0.5
    • 1.0
    • 1.5
  • A寸(mm)

    • 10
    • 20
    • 30
    • 40
    • 50
    • 80
    • 100
    • 200
    [10-300/1mm単位]
  • B寸(mm)

    [10-200/1mm単位]
  • タイプ

    • HXRS
    • HXRSL
    • HXRSF
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

よくあるご質問(FAQ)

質問: 磁極幅(P)が知りたい
回答: 5mmピッチのSN交互になります。
質問: 等方性と異方性の違いが判りません。
回答: 平面に対して特定の方向のみ強く磁化(着磁)する磁石が異方性、平面に対してどの方向もほぼ同じような磁化の強さを持つ磁石が等方性磁石です

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム