取付金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SUS304
付属品 皿ボルトM4−5 2本(SUS304相当)

規格表

型式
TKC
型式質量参考
使用荷重
¥基準単価¥スライド単価
1~19コ20~49コ50~99コ100~200コ
TKC7g20kg600550450300
参考使用荷重はあくまで目安としてご覧ください。

基本情報

種類 座付き金具・アイプレート 材質 SUS304 参考使用荷重(kg) 20
リング内寸法(mm) 9

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム