スケールテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 納期短縮
  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます



スケールテープ:関連画像

規格表

型式
TMEPL−2000
ゼロ点位置
(メモリ)
型式 厚さ 目盛
単位
¥基準単価
Type L
左端(0〜1000) TMEL 1000 0.18 1mm単位 2,280
右端(0〜1000) TMER
左端(0〜100) TMEPL 2000  
右端(0〜100) TMEPR 2,480
TMEPN  
左端
(0〜1000、1000〜2000)
TMELF 2,680
右端
(0〜1000、1000〜2000)
TMERF
保護フィルムは剥がしてご使用ください。
貼付する場所の汚れをきれいに拭き取ってください。
強く引っ張るとテープが、摩擦によりズレが生じてしまう場合があります。

基本情報

種類 スケールテープ 厚さ(mm) 0.18

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ゼロ点位置

    • 右端
    • 左端
    • 数字無し
  • 種類

    • スケールテープ
  • 長さ L(mm)

    • 1000
    • 2000
  • (mm)

    • 12
  • 厚さ(mm)

    • 0.18
  • タイプ

    • TMELF
    • TMEPN
    • TMERF
    • TMEPL
    • TMEPR
    • TMEL
    • TMER
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム