グリースニツプル

グリースニツプル
  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
グリースニツプル:関連画像
材  質 快削黄銅(C3604BD)
表面処理 ニッケルメッキ

規格表

型式
GPA6A
BLIJ16
BLMS3
型式dHLEBGPA・GPB・GPCGPAS
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜99コ100~500コ1〜99コ100~200コ
GPA
GPAS
6M6×P0.7513.5578844390250
6AM6×P1.013.5578844390250
1R(PT)1/82091011055460290
2R(PT)1/4251214210105590450
GPB6M6×P0.7516.5510810050
6AM6×P1.016.5510810050
1R(PT)1/821.5812.51011055
2R(PT)1/4251114.214210105
GPC6M6×P0.7517.5510.2810050
6AM6×P1.017.5510.2810050
1R(PT)1/821.5812.51011055
2R(PT)1/4251114.214210105
GPA1・2とGPAS1・2のネジ部形状は図1になります。
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

材質 快削黄銅(C3604BD) グリースニップル形状 67.5°タイプ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ねじの呼び

    • R(PT)1/4
    • R(PT)1/8
    • M6
  • ねじのピッチ(mm)

    • 0.75
    • 1.0
  • 材質

    • 快削黄銅(C3604BD)
  • グリースニップル形状

    • 67.5°タイプ
  • タイプ

    • GPB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム