タングレスインサート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

挿入後タングを折る必要がなく、挿入作業が簡単です

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

規格表

型式L
TLTS2.5
ENT3
ENTP5
TLTP10
−−

5
6

■タングレスインサート
型式*(L)挿入後タップ下穴径
¥基準単価¥スライド単価
Type*M(参考)1〜49コ50〜100
TLTS2.52.53.852.60〜2.6515090
334.563.12〜3.2015090
44684.17〜4.3015090
557.5105.16〜5.3315090
669126.25〜6.4215090
8812168.31〜8.5215090
1010152010.37〜10.62170100
M(並目)・Lはタップ穴挿入後のサイズです。
挿入前は挿入後に比べ、L寸法が短くなります。
専用工具の使用により、タング無しで挿入・抜取りが可能となり、作業時間が短縮できます。
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類 タングレスインサート 使用用途 軽金属 材質 SUS304
ねじ種類 並目 ノッチ なし 販売単位 バラ(1個から購入可能)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • タングレスインサート
  • 使用用途

    • 軽金属
  • 材質

    • SUS304
  • ねじ種類

    • 並目
  • ねじ径(挿入後) M(mm)

    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • 長さ(挿入後) L (D=ねじ径 M)

    • 1D
    • 1.5D
    • 2D
  • ノッチ

    • なし
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • タイプ

    • TLTS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム