セルフタッピングインサート -割溝タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理
ENT快削鋼クロメート
ENTSSUS303
型番はRoHS非対応
表面処理の六価クロム含有は
しきい値内です。

規格表

型式L
TLTS2.5
ENT3
ENTP5
TLTP10
−−

5
6

型式Lタップ下穴径(参考)D
(外ねじ)
ENTENTS
柔らかい < 相手材 材質 > 硬い

硬質プラスチック鋳鉄
HB200〜

鋳鉄〜HB200
TypeM
(並目)
軟質
プラスチック
硬質木材
アルミ合金等軽金属
引張り強さ
〜350N/mm2
アルミ合金等
軽金属
引張り強さ
350N/mm2
外径ピッチ¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価


真鍮、他の非鉄金属1〜99コ100〜3001〜99コ100〜300
364.5 4.6 4.7 4.8 50.59878274244
485.9 6.0 6.1 6.2 6.50.75292262
ENT5107.2 7.3 7.5 7.6 81.0300272
ENTS6148.8 9.0 9.2 9.4 101.510890315288
81510.8 11.0 11.2 11.4 121.5126108400378
101812.8 13.0 13.2 13.4 141.5170153480450
122214.8 15.0 15.2 15.4 161.5225207620600
難削性の高強度アルミ材(ジュラルミン等)には使用しないでください。
相手材の硬度が高い場合は範囲内でやや大きめに下穴をあけてください。
表示数量超えはWOS
にてご確認ください。

基本情報

種類 セルフタッピングインサート 使用用途 軽金属 ねじ種類 並目
ノッチ なし 形状 割溝タイプ 販売単位 バラ(1個から購入可能)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • セルフタッピングインサート
  • 使用用途

    • 軽金属
  • 材質

    • 快削鋼
    • SUS303
  • ねじ種類

    • 並目
  • ねじ径(挿入後) M(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • ノッチ

    • なし
  • 形状

    • 割溝タイプ
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • タイプ

    • ENT
    • ENTS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム