ネジインサート

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SUS304

規格表

型式Lピッチ
HLTS3
HLTX5
HLSS10
HLSX



4.5

15
8





1.25
1.0
■ネジインサート
型式*(L)挿入後ピッチタップ下穴径
(参考)
¥基準単価¥スライド単価
Type*M1〜9コ10〜1920〜4950〜100
HLTS
(並目)
334.560.53.11〜3.2082786253
44680.74.16〜4.29
557.5100.85.18〜5.33
669121.06.22〜6.40
8812161.258.28〜8.4895907162
101015201.510.33〜10.5612010810296
121218241.7512.38〜12.64150135128120
161624322.016.44〜16.73270243230216
表示数量超えはWOSにてご確認ください。
型式*(L)挿入後ピッチタップ下穴径
(参考)
¥基準単価¥スライド単価
Type*M1〜9コ10〜1920〜4950〜100
HLSS (細目)8816241.08.28〜8.481401008062
1010151.010.33〜10.5617013010596
1015201.25180140110100
1212181.2512.38〜12.64260190150120
12241.5270200160127
表示数量超えはWOSにてご確認ください。
M・Lはタップ穴挿入後のサイズです。
挿入前のL寸法は短くなっています。

基本情報

種類 ネジインサート 使用用途 軽金属 材質 SUS304
ノッチ あり 販売単位 バラ(1個から購入可能)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ネジインサート
  • 使用用途

    • 軽金属
  • 材質

    • SUS304
  • ねじ種類

    • 並目
    • 細目
  • ねじ径(挿入後) M(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
  • 長さ(挿入後) L (D=ねじ径 M)

    • 1D
    • 1.5D
    • 2D
    • 3D
  • ノッチ

    • あり
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • ピッチ(mm)

    • 1.0
    • 1.25
    • 1.5
  • タイプ

    • HLSS
    • HLTS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム