E形止め輪(軸用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質硬度表面処理
NETWばね用鋼44〜53HRC三価クロメート
NETWSSUS304−CSP37〜46HRC

規格表

型式
STWS6
NETW9
型式止め輪適用する軸(参考)NETW
NETWS
NETWNETWSNETW
NETWS
TypeNo.


1の区分


(最小)
¥バラチャージ
(明細行単位)
¥基準単価¥スライド単価
d許容差D許容差H許容差t許容差を越え以下d2許容差m許容差1〜4コ5〜1995〜199200〜1000
NETW

NETWS
(ステンレス)
1.21.2 0
− 0.09
3±0.11 0
− 0.25
0.3±0.0251.421.2+ 0.06
 0
0.4+ 0.05
 0
0.6+200円
/明細行
17208
1.51.54±0.21.30.4±0.0322.51.50.50.817208
2251.72.53.22117208
2.52.562.13.242.517208
3372.60.6±0.044530.7+ 0.1
 0
202610
44 0
− 0.12
93.5 0
− 0.30
574+ 0.075
 0
1.2202610
55114.3685202610
66125.20.87960.9202610
77 0
− 0.15
146.1 0
− 0.35
8117+ 0.09
 0
1.5202610
88166.991281.8263110
99187.8101492263112
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類 ラジアル方向取付 形状 E形止め輪 販売単位 バラ(1個から購入可能)
止め輪タイプ 外輪止め 取り付け方種類 スナップイン(縦入れ) 商品種類 止め輪

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ラジアル方向取付
  • 形状

    • E形止め輪
  • 呼び

    • 1.2
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 適用する軸または穴d1(参考)(mm)

    • 1.4~2
    • 2~2.5
    • 2.5~3.2
    • 3.2~4
    • 4~5
    • 5~7
    • 6~8
    • 7~9
    • 8~11
    • 9~12
    • 10~14
  • 適用する軸または穴d2(参考)(mm)

    • 1.2
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • 止め輪タイプ

    • 外輪止め
  • 取り付け方種類

    • スナップイン(縦入れ)
  • 軸/穴/溝 呼び径(参考)(mm)

    • 1.2
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
  • 商品種類

    • 止め輪
  • タイプ

    • NETW
    • NETWS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム