C形止め輪(軸用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引
この商品のFAQをみる(1件)

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質硬度
STWNばね用鋼44〜53HRC
STWSSUS304−CSP36〜44HRC

規格表

型式
STWS6
NETW9
型式止め輪参考適用する軸(参考)STWNSTWS
¥バラチャージ
(明細行単位)
¥基準単価¥スライド単価¥バラチャージ
(明細行単位)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.
d3

t
b
(約)
a
(約)
d0
(最小)

d4

d1

d2

m
n
(最小)
1〜4コ5〜4950〜199200〜10001〜4コ5〜4950〜199200〜500
許容差許容差許容差許容差
STWN32.7+0.04
-0.15
0.25±0.0250.51.70.7732.85 0
- 0.04
0.35+ 0.10
 0
0.3+200円
/明細行
523110
43.70.4±0.030.92.20.8943.80.5
54.70.6±0.041.12.410.554.80.7
65.6+0.06
-0.2
0.71.32.811265.70.80.5
76.50.81.431476.7 0
- 0.06
0.9
87.40.81.631587.60.6
STWS
(ステンレス)
43.6±0.10.25±0.030.71.40.7943.7± 0.060.3+ 0.10
 0
1.0 +200円
/明細行
5734 11
54.50.4±0.040.71.410.554.70.451.5
65.50.82.0 1265.7
76.30.650.92.0 11476.50.7
87.11.0 2.21587.4
STWN

STWS

(ステンレス)
109.3±0.151±0.051.831.217109.6 0
- 0.09
1.15+ 0.14
 0
1.5+200円
/明細行
523110+200円
/明細行
5711
1110.223.1181110.5 0
- 0.11
1211.1±0.182.13.21.5191211.5
13123.3201312.4
1412.92.23.41.7221413.47615
1513.83.5231514.3
1614.73.6241615.2
1715.73.7251716.2
1816.51.2±0.062.63.82618171.357243149557 19
1917.52.73.82271918
2018.5±0.23.9282019 0
- 0.21
2119.54302120
2220.54.131222195571912474 24
2321.42.94.532.52322
2422.23.14.2332422.9
2523.24.3342523.9
2624.24.4352624.9
2825.91.54.6382826.61.650円
/明細行
16096320円
/明細行
190114 38
2926.93.54.7392927.6
3027.94.8403028.6
3229.652.5433230.3 0
- 0.25
3532.2±0.2545.446353324014448250150 50
4037±0.41.75±0.074.55.85340381.9240080
4541.54.86.3584542.525015050550330 110
5045.8256.76450472.229017458720432 144
5247.86.866524931018662780468 156
6055.8±0.455.57.2756057 0
- 0.3
36021672980588 196
8074.52.5±0.087.48.2978076.52.72.57304381461,9701,182 394
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類 外輪止め 形状 軸用C形止め輪 販売単位 バラ(1個から購入可能)
止め輪タイプ 外輪止め 取り付け方種類 標準 商品種類 止め輪

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 外輪止め
  • 形状

    • 軸用C形止め輪
  • 呼び

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 28
    • 29
    • 30
    • 32
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    • 52
    • 60
    • 80
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 適用する軸または穴d1(参考)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 28
    • 29
    • 30
    • 32
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    • 52
    • 60
    • 80
  • 適用する軸または穴d2(参考)(mm)

    • 2.85
    • 3.7
    • 3.8
    • 4.7
    • 4.8
    • 5.7
    • 6.5
    • 6.7
    • 7.4
    • 7.6
    • 9.6
    • 10.5
    • 11.5
    • 12.4
    • 13.4
    • 14.3
    • 15.2
    • 16.2
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 22.9
    • 23.9
    • 24.9
    • 26.6
    • 27.6
    • 28.6
    • 30.3
    • 33
    • 38
    • 42.5
    • 47
    • 49
    • 57
    • 76.5
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • 止め輪タイプ

    • 外輪止め
  • 取り付け方種類

    • 標準
  • 軸/穴/溝 呼び径(参考)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 28
    • 29
    • 30
    • 32
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    • 52
    • 60
    • 80
  • 商品種類

    • 止め輪
  • タイプ

    • STWN
    • STWS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

よくあるご質問(FAQ)

質問: こちらの商品はJIS規格に準拠していますか。
回答: はい。JIS規格に準拠しております。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム