ノック抜き治具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
本体
 材質 S45C
 硬度 38〜42HRC
ホルダーキャップ
 M4・M5・M6・M8・M10用

規格表

型式
KNHN
KNHN − M5
型式¥基準単価 ¥スライド単価
1〜9本10〜20
KNHN
()
10,000 9,500

型式¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9本10〜20
4.2KNHN−M
(のみ)
41,000 950
5.25
6.36
8.58
10.510
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

形状 専用工具 販売単位 バラ(1個から購入可能)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • 専用工具
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • タイプ

    • 本体+ホルダーキャップ各1個
    • ホルダーキャップのみ
  • 対応ねじ径

    • M4
    • M5
    • M6
    • M8
    • M10
  • タイプ

    • KNHN
    • KNHN-M
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム