スプリングピン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

グリップ力のあるピンで、簡易締結や位置決めに使用されます。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質硬度
SSPRばね用鋼45〜50HRC
SSPSRステンレスばね用鋼42〜48HRC

規格表

型式
SSPR5 − 40
LL寸公差
 5〜 10+ 0.5
 0
12〜 50+ 1.0
 0
56〜100+ 1.5
 0

型式*kNt(参考)D
TypeD  −  LSSPRSSPSRSSPRSSPSRminmax
SSPR
(D2〜10)

SSPSR
(D2〜6)
2(下記価格表)2.762.760.40.42.152.25
36.26.20.60.63.153.25
410.810.80.80.84.24.4
517.2517.25115.25.4
624.8324.831.21.26.26.4
844.131.68.38.6
1068.94210.310.6
 Dの最大値は、ピンの円周上における最大値とし、Dの最小は、D1、D2、D3の平均値とする。
参考 tの数値は、JSMA No.6(日本ばね工業会規格)。
* kN=二重せん断荷重最小値

基本情報

形状 スプリングピン 軸径公差 プラス公差 軸端形状 標準
特性 一般 表面処理 なし 販売単位 バラ(1個から購入可能)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • スプリングピン
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 軸径公差

    • プラス公差
  • 軸端形状

    • 標準
  • 呼び径

    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • 長さ

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 28
    • 32
    • 36
    • 40
    • 45
    • 50
    • 56
    • 63
    • 70
    • 80
    • 90
    • 100
  • 特性

    • 一般
  • 外径(最大)(mm)

    • 2.25
    • 3.25
    • 4.4
    • 5.4
    • 6.4
    • 8.6
    • 10.6
  • 外径(最小)(mm)

    • 2.15
    • 3.15
    • 4.2
    • 5.2
    • 6.2
    • 8.3
    • 10.3
  • 表面処理

    • なし
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • タイプ

    • SSPR
    • SSPSR
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム