ノックピン -プラス公差-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

プラス公差のノックピンです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質硬度
MSSUJ258HRC〜
MSCSUS440C58HRC〜
MSCSSSUS304

規格表

型式L
MS2
MSCM4
MSV2


10
12
6
1型式L¥バラチャージ(明細行単位)¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜29本30〜499500〜2000
0.4 MS16810+500円/明細行2623
0.6 1.568101917
12681015201917
2.56810152025301917
368101520253035401917
1.5 481015202530354045501917
581015202530354045501917
2 6810152025303540455055602623
2.5 810152025303540455055606570803430
3 10152025303540455055606570806457
3.5 1220253035404550556070806659
133040506070807668
部 1〜29本のご注文は基準単価+バラチャージ(明細行)を申し受けます。 表示数量超えはWOSにてご確認ください。
1型式L¥基準単価¥スライド単価
TypeD1~9本10~4950~99100~2000
0.4 MSC156810120906050
0.6 1.556810
1256810121520
2.56810121520
368101215202530474340
35401701508060
1.5 48101215202530120474340
3540501701508060
58101215202530120575147
35405019017510070
268101215202530120575147
3540506020018011075
2.5 81015202530120766865
3540506021019012080
3101015202530120958580
3540506016015014095
3.5 123035405060320304272260
表示数量超えはWOSにてご確認ください。
1型式L¥基準単価¥スライド単価
TypeD1~9本10~4950~99100~500
0.4 MSCSS156810120907060
0.6 1.556810
125681012151701208075
2.568101215
36810121520
1.5 4810121520
510121520
2610121520251801309085
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

形状 ストレート/段付平行 軸径公差 プラス公差 軸端形状 標準
販売単位 バラ(1個から購入可能) 端部形状 片端テーパ、片端球 はめあい公差 +0.01/+0.005
タップ穴 無し エアベンド 無し

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • ストレート/段付平行
  • 材質

    • SUJ2
    • ステンレス
      • SUS304
      • SUS440C
  • 軸径公差

    • プラス公差
  • 軸端形状

    • 標準
  • 呼び径

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
  • 長さ

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    • 55
    • 60
    • 65
    • 70
    • 80
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • 端部形状

    • 片端テーパ、片端球
  • はめあい公差

    • +0.01/+0.005
  • タップ穴

    • 無し
  • エアベンド

    • 無し
  • タイプ

    • MSCSS
    • MSC
    • MS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム