平行キー ザクリ穴タップ付タイプ

平行キー ザクリ穴タップ付タイプ
  • 脱脂洗浄

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質 引張強さ
KEDWKESWKEGWS45C600N/mm2以上
KEDSWKESSWKEGSWSUS316

規格表

型式L
KEDW12
KEDM5

80
30
L公差
50 0
− 0.25
5180 0
− 0.30
81110 0
− 0.35

型式L
指定5mm単位
H許容差dd1hbM
(並目)
C¥基準単価
TypeBh9KEDWKEDSWKESWKESSWKEGWKEGSW
KEDW
KEDSW
(ステンレス)
KESW
KESSW(ステンレス)
KEGW
KEGSW(ステンレス)
8 0
− 0.036
35807 0
− 0.090
3.463.58M30.25〜0.40600 1,080 640 1,220 610 1,090
10458084.57.54.510M40.40〜0.60780 1,410 800 1,510 790 1,440
12 0
− 0.043
50805.59.55.512M5950 1,720 970 1,850 960 1,760
1450909141,100 1,980 1,130 2,160 1,120 2,050
15509010151,150 2,050 1,170 2,250 1,160 2,130
1660100161,240 2,230 1,270 2,440 1,250 2,370
186011011 0
− 0.110
6.6116.518M61,380 2,520 1,430 2,770 1,400 2,670

追加工

基本情報

穴加工 センタータップ+ザグリ穴加工 種類 ザグリ穴タップ付タイプ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • 平行キー(ストレート)
    • 平行キー(片端丸形)
    • 平行キー(両端丸形)
  • (mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
  • 全長(mm)

    [5-300/1mm単位] [10-120/5mm単位]
  • 穴加工

    • センタータップ+ザグリ穴加工
  • 材質

    • S45C
    • SUS316
  • 端部形状

    • 両端丸
    • 両端角
    • 片端角、片端丸
  • 種類

    • ザグリ穴タップ付タイプ
  • 全長 変更 LC(mm)

    [35-110/1mm単位]
  • タイプ

    • KEGW
    • KESSW
    • KESW
    • KEGSW
    • KEDW
    • KEDSW
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム