平行キー ザクリ穴センタータイプ

平行キー ザクリ穴センタータイプ
  • 脱脂洗浄

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質 引張強さ
KEDZKESZKEGZS45C600N/mm2以上
KEDSZKESSZKEGSZSUS316

規格表

型式L
KEDZ8
KEDY10

30
40
L公差
15 0
− 0.18
1630 0
− 0.21
3150 0
− 0.25
5180 0
− 0.30
81110 0
− 0.35

型式L
指定5mm単位
H許容差dd1hC¥基準単価
TypeBh9KEDZKEDSZKESZKESSZKEGZKEGSZ
KEDZ
KEDSZ (ステンレス)
KESZ
KESSZ (ステンレス)
KEGZ
KEGSZ (ステンレス)
8 0
− 0.036
15807 0
− 0.090
3.463.50.25〜0.40320 620 340 630 350 620
10158084.57.54.50.40〜0.60400 770 420 780 440 790
12 0
− 0.043
20805.59.55.5460 890 490 920 510 920
1430909610 1,160 650 1,210 640 1,210
15309010650 1,250 670 1,280 670 1,250
1640100690 1,330 720 1,370 700 1,330
184011011 0
− 0.110
6.6116.5790 1,520 830 1,590 810 1,540

追加工

基本情報

穴加工 ザグリ穴 種類 ザグリ穴センタータイプ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • 平行キー(ストレート)
    • 平行キー(片端丸形)
    • 平行キー(両端丸形)
  • (mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
  • 全長(mm)

    [5-300/1mm単位] [10-120/5mm単位]
  • 穴加工

    • ザグリ穴
  • 材質

    • S45C
    • SUS316
  • 端部形状

    • 両端丸
    • 両端角
    • 片端角、片端丸
  • 種類

    • ザグリ穴センタータイプ
  • 全長 変更 LC(mm)

    [15-110/1mm単位]
  • タイプ

    • KEGSZ
    • KEDSZ
    • KESSZ
    • KESZ
    • KEDZ
    • KEGZ
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム