平行キー ザクリ穴タップ付センタータイプ

平行キー ザクリ穴タップ付センタータイプ

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
平行キー ザクリ穴タップ付センタータイプ:関連画像
Type材質 引張強さ
KEDYKESYKEGYS45C600N/mm2以上
KEDSYKESSYKEGSYSUS316

規格表

型式L
KEDZ8
KEDY10

30
40
L公差
15 0
− 0.18
1630 0
− 0.21
3150 0
− 0.25
5180 0
− 0.30
81110 0
− 0.35

型式L
指定5mm単位
H許容差抜きタップM
(d)
取付用
ボルト
d1hC¥基準単価
TypeBh9KEDYKEDSYKESYKESSYKEGYKEGSY
KEDY
KEDSY (ステンレス)
KESY
KESSY (ステンレス)
KEGY
KEGSY (ステンレス)
8 0
− 0.036
15807 0
− 0.090
M4
(3.5)
M363.50.25〜0.40490 880 530 1,000 500 890
1015808M5
(4.3)
M47.54.50.40〜0.60620 1,120 640 1,210 630 1,160
12 0
− 0.043
2080740 1,350 770 1,460 760 1,390
1430909M6
(5.3)
M59.55.5900 1,620 930 1,770 920 1,680
15309010950 1,680 980 1,880 960 1,770
16401001,020 1,830 1,060 2,020 1,040 1,960
184011011 0
− 0.110
1,140 2,080 1,200 2,310 1,160 2,150

追加工

平行キー ザクリ穴タップ付センタータイプ:関連画像

基本情報

穴加工 ザグリ+タップ 種類 ザグリ穴タップ付センタータイプ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • 平行キー(ストレート)
    • 平行キー(片端丸形)
    • 平行キー(両端丸形)
  • (mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
  • 全長(mm)

    [5-300/1mm単位] [10-120/5mm単位]
  • 穴加工

    • ザグリ+タップ
  • 材質

    • S45C
    • SUS316
  • 端部形状

    • 両端丸
    • 両端角
    • 片端角、片端丸
  • 種類

    • ザグリ穴タップ付センタータイプ
  • 全長 変更 LC(mm)

    [15-110/1mm単位]
  • タイプ

    • KESSY
    • KEGY
    • KESY
    • KEGSY
    • KEDY
    • KEDSY
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム