プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

平行キー S45C ブランク L300

平行キー S45C ブランク L300
  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
平行キー S45C ブランク L300:関連画像




Type[ M ]材質引張強さ
KETS45C600N/mm2以上

規格表

型式
KET10
型式公差(h9)HH許容差C¥基準単価¥スライド単価
TypeB1〜3コ4〜1920〜4950〜100
KET3 0
− 0.025
3 0
− 0.025
0.16〜0.253802009080
4 0
− 0.030
4 0
− 0.030
550.25〜0.4021010090
66 0
− 0.036
110100
77220130120
8− 0.036 0
− 0.090
160150
1080.40〜0.60390250180160
型式公差(h9)HH許容差C¥基準単価¥スライド単価
TypeB1〜3コ4〜1920〜4950〜100
KET12 0
− 0.043
8 0
− 0.090
0.40〜0.60400280220200
149480320260240
1510500330270260
16550400350300
1811 0
− 0.110
600430380340

基本情報

形状 平行キー(ストレート) 全長(mm) 300 穴加工 加工なし
材質 S45C 種類 ブランクタイプ 本体焼入 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • 平行キー(ストレート)
  • (mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
  • 全長(mm)

    • 300
    [5-300/1mm単位] [10-120/5mm単位]
  • 穴加工

    • 加工なし
  • 材質

    • S45C
  • 種類

    • ブランクタイプ
  • 本体焼入

    • なし
  • タイプ

    • KET
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム