皿ばね座金

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材  質 SUS304ーCSP
硬  度 37〜46HRC
       JIS B 1251 2種相当

規格表

型式
PACKZAST3
GTS10
SSRBW8
型式DdHt¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜49コ50〜6970〜99100〜500
SSRBW47.54.30.70.45100642618
59.05.30.850.55
610.56.40.950.60
813.58.41.30.90105672920
1016.510.51.61.10110723123
1219.013.01.751.20115753526
軽荷重用
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類(用途) ばね座金 種類 ばね座金 材質 ステンレス
表面処理 なし 販売単位 バラ(1個から購入可能) 材質 ステンレス SUS304-CSP
表面処理(詳細) なし 種類 ばね座金 皿ばね座金

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類(用途)

    • ばね座金
  • 種類

    • ばね座金
  • 材質

    • ステンレス
  • 表面処理

    • なし
  • 内径 d(mm)

    • 4.3
    • 5.3
    • 6.4
    • 8.4
    • 10.5
    • 13
  • ねじの呼び(M)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 厚さ t(mm)

    • 0.45
    • 0.55
    • 0.6
    • 0.9
    • 1.1
    • 1.2
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • 材質 ステンレス

    • SUS304-CSP
  • 表面処理(詳細)

    • なし
  • 種類 ばね座金

    • 皿ばね座金
  • 外径 D(mm)

    • 7.5
    • 9
    • 10.5
    • 13.5
    • 16.5
    • 19
  • タイプ

    • SSRBW
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム