テーパ座金

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理
ZTQSS400ユニクロメッキ(三価)
ZTQMS45C三価クロメート

規格表

型式α
ZTQ65
型式角度
α
dD角度3°角度5°角度8°ZTQZTQM
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1212121〜49コ50〜200コ1〜49コ50〜100コ
ZTQ
ZTQM
63

5

8
7161.221.631.74250 230 300 250
89181.11.41.5280 260 330 280
1011221.83241.95320 300 370 320
1214261.61.72.36450 420 490 360
1618323.353.263.58550 520 600 490
2021402.92.53.49590 550 700 590
2427523.363.583.711910 860 960 790

基本情報

種類(用途) 平座金 種類 テーパ座金 材質 スチール
販売単位 バラ(1個から購入可能)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類(用途)

    • 平座金
  • 種類

    • テーパ座金
  • 材質

    • スチール
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ユニクロメッキ(三価)
  • 内径 d(mm)

    • 7
    • 9
    • 11
    • 14
    • 18
    • 21
    • 27
  • ねじの呼び(M)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • 材質 スチール

    • S45C
    • SS400
  • 表面処理(詳細)

    • 三価クロメート
    • ユニクロメッキ(三価)
  • 外径 D(mm)

    • 16
    • 18
    • 22
    • 26
    • 32
    • 40
    • 52
  • 角度α

    • 3
    • 5
    • 8
  • タイプ

    • ZTQ
    • ZTQM
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム