ゆるみ止めナット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理
HLNSS400相当品三価クロメート
HLNSSUS304相当品

規格表

型式
HLN8
[在庫品]翌日出荷
 P.127
ご希望によりPM6:00迄、 当日出荷受付致します。
型式M×PitchB(e)下ナット上ナットセットの高さ
ℓ公差
(h)1セット当たり
重量(g)
¥基準単価
TypeMH公差H1公差HLNHLNS
HLN
HLNS

(ステンレス)
66×1.01011.55±0.35 0
 -0.3
83429120
88×1.2513156.5 0
 -0.58
6.5 0
 -0.58
10.64.18.941140
1010×1.51719.68813.25.21857200
1212×1.751921.9109.3167.0 2695290
1414×2.02225.411 0
 -0.7
11 0
 -0.7
18.57.5 39171460
1616×2.02427.71311209 46171580
■締付トルク一覧表(参考値)
M下ナット上ナット
材質別:締付トルク目安参考値一覧(単位:N・m)材質共通
SS400又は相当S45C又は相当SCM435又は相当SUS304、316又は相当締付トルク
(単位:N・m)
4.8(320N/m㎡)8.8(640N/m㎡)10.9(900N/m㎡)50(210N/m㎡)70(450N/m㎡)
62.3〜61.5〜43.3〜94〜5
85.6〜1511.2〜3015.8〜423.7〜107.9〜219〜13
1011〜3022〜5931〜847〜2016〜4218〜24
1219〜5239〜10455〜14613〜3427〜7327〜39
1431〜8262〜16587〜23220〜5444〜11640〜58
1648〜12997〜257136〜36232〜8468〜18170〜100

基本情報

ねじ山の種類 メートル並目 用途・機能 ゆるみ止め 販売単位 バラ(1個から購入可能)
ゆるみ止め詳細 ハードロックナット

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ねじの呼び(M)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 表面処理

    • なし
    • 三価クロメート
  • ねじ山の種類

    • メートル並目
  • 用途・機能

    • ゆるみ止め
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • 表面処理(詳細)

    • なし
    • 三価クロメート
  • ゆるみ止め詳細

    • ハードロックナット
  • ピッチ P(mm)

    • 1
    • 1.25
    • 1.5
    • 1.75
    • 2
  • タイプ

    • HLNS
    • HLN
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム