T溝ナット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
T溝ナット:関連画像
                                                 ※B寸法の公差は、「±0.2」となります。
Type 材質 表面処理
標準タイプ NTS SS400 ユニクロメッキ(三価)
フリー指定タイプ NTSF 四三酸化鉄皮膜

規格表

型式AEF
NTS8
NTSF12


A9.5


E5.2


F4.8
■標準タイプ
型式ABCEF1¥基準単価 ¥スライド単価 
TypeM(並目)1〜49コ50〜500コ
NTS33.97532.03.5280260
44.886.542.54.5280270
55.8108535.5290280
67.7139.563.57290 280
89.71310.564.59310 290
1011.71612.575.511380350
1217.62518.5108.514490470
1621.63224.51410.518690660
2024.63530.52010.522880840
■フリー指定タイプ
型式指定0.1mm単位B1¥基準単価 ¥スライド単価 
TypeM(並目)AEF1〜9コ10〜50コ
NTSF33.917.631028.573.51,180 890
484.51,230 930
5105.51,230 930
61371,260 950
81391,350 1,000
1016111,620 1,200
1225142,150 1,670
A<B

基本情報

材質 SS400 ねじ山の種類 メートル並目 用途・機能 一般
販売単位 バラ(1個から購入可能) 種類 T溝ナット

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ねじの呼び(M)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • 材質

    • SS400
  • 表面処理

    • 四三酸化鉄被膜
    • ユニクロメッキ
  • ねじ山の種類

    • メートル並目
  • 用途・機能

    • 一般
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • 表面処理(詳細)

    • 四三酸化鉄被膜
    • ユニクロメッキ(三価)
  • 形状詳細

    • フリー指定タイプ
    • 標準タイプ
  • ピッチ P(mm)

    • 0.5
    • 0.7
    • 0.8
    • 1
    • 1.25
    • 1.5
    • 1.75
    • 2
    • 2.5
  • 幅 A(mm)

    • 3.9
    • 4.8
    • 5.8
    • 7.7
    • 9.7
    • 11.7
    • 17.6
    • 21.6
    • 24.6
    [3.9-17.6/0.1mm単位]
  • 高さ E(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 10
    • 14
    • 20
    [3-10/0.1mm単位]
  • 高さ F(mm)

    • 2.0
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4.5
    • 5.5
    • 8.5
    • 10.5
    [2-8.5/0.1mm単位]
  • 種類

    • T溝ナット
  • タイプ

    • NTSF
    • NTS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム