高ナット 高さ選択タイプ/指定タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

L寸公差は±0.1

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理
NTFLSS400無電解ニッケルメッキ
NTFLSSUS304

規格表

型式L
NTFL610
■L寸選択タイプ
型式LB(C)D1NTFLNTFLS
TypeM
(並目)
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜19コ20〜49コ50〜99コ100〜200コ1〜19コ20〜49コ50〜99コ100〜200コ
NTFL
N
TFLS
34566.95.3150145130110170155140120
6810140120190170150130
456878.16.8180170140120200180150130
101215180150130220190160140
568101289.27.8200180150120210190160130
1520220190160140230200170150
610121011.59.8200180150120210190160130
152025220190160140230200170150
81015131512.5200180150120210190160130
202530270240200170280250210180
10102025301719.616.5240210180150300270240210
40300270220180370340290250
■L寸指定タイプ
型式L
指定1mm単位
B(C)D1¥基準単価
TypeM(並目)NTFLNTFLS
NTFL
N
TFLS
33〜1066.95.3160 250
44〜1578.16.8190 300
55〜2089.27.8230 350
66〜251011.59.8240 360
88〜30131512.5370 540
1010〜401719.616.5540 760
1210〜501921.9188201,180
1610〜502427.7231,2801,800

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ねじの呼び(M)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 表面処理

    • なし
    • 無電解ニッケル
  • ねじ山の種類

    • メートル並目
  • 用途・機能

    • 一般
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • 表面処理(詳細)

    • なし
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 形状詳細

    • 全長指定ナット
  • ピッチ P(mm)

    • 0.5
    • 0.7
    • 0.8
    • 1
    • 1.25
    • 1.5
    • 1.75
    • 2
  • 全長 L(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 40
    [3-50/1mm単位]
  • タイプ

    • NTFLS
    • NTFL
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム