六角穴付丸ナット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質硬度表面処理
スタンダードロング
RNSBRNLBS45C35〜40HRC四三酸化鉄皮膜
RNSMRNLM無電解ニッケルメッキ

規格表

型式
RNSB6
型式DLL1Bbb1C¥基準単価
TypeM(並目)RNSB・RNSMRNLB・RNLM
RNSB
RNSM
RNLB
RNLM
48.55104380.3 250 260
5107135410290 300
61391665120.5 340 350
816122286.516.5410 420
1018142610820480 510

基本情報

材質 S45C ねじ山の種類 メートル並目 用途・機能 一般
販売単位 バラ(1個から購入可能)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ねじの呼び(M)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • 材質

    • S45C
  • 表面処理

    • 四三酸化鉄被膜
    • 無電解ニッケル
  • ねじ山の種類

    • メートル並目
  • 用途・機能

    • 一般
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • 表面処理(詳細)

    • 四三酸化鉄被膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • ピッチ P(mm)

    • 0.7
    • 0.8
    • 1
    • 1.25
    • 1.5
  • 種類

    • スタンダード
    • ロング
  • タイプ

    • RNSM
    • RNLB
    • RNLM
    • RNSB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム