丸ナット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理
RBNTSUS304

規格表

型式
RBNT10
型式DLW¥基準単価 
TypeM
RBNT3681300
4810
510111.5
61212340
81416380
1018202450
1220242.5590

基本情報

材質 SUS304 表面処理 なし ねじ山の種類 メートル並目
用途・機能 交差式結合 販売単位 バラ(1個から購入可能) 表面処理(詳細) なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ねじの呼び(M)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 材質

    • SUS304
  • 表面処理

    • なし
  • ねじ山の種類

    • メートル並目
  • 用途・機能

    • 交差式結合
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • 表面処理(詳細)

    • なし
  • ピッチ P(mm)

    • 0.5
    • 0.7
    • 0.8
    • 1
    • 1.25
    • 1.5
    • 1.75
  • 外径 D(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 18
    • 20
  • タイプ

    • RBNT
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム