外ネジ式ストリッパボルト 固定寸タイプ-軸径公差g6・h7-

外ネジ式ストリッパボルト 固定寸タイプ-軸径公差g6・h7-
  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

【特徴】g6公差のため、ヒンジ機構にお使いいただけます。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
外ネジ式ストリッパボルト 固定寸タイプ-軸径公差g6・h7-:関連画像



Type D公差 [ M ]材質 [ H ]硬度 強度区分
GMSB g6 SCM435 33~38HRC 10.9
SGMSB SUS304相当 A2−50
MSBH h7 SCM435 33~38HRC 10.9
SHMSB SUS304相当 A2−50

規格表

型式 L
GMSB10
SGMSB8

50
30
D公差 A B C E F M×P T
D g6 h7
4 −0.004
−0.012
 0
−0.012
6.5 2.5 1.6 3 5 2.5×0.45 4.5
5 8 3.5 6 3×0.5 5.5
6 9 3 2 4 7 4×0.7 6.5
8 −0.005
−0.014
 0
−0.015
13 5 3 6 9 6×1.0 8.7
10 16 6 4 8 12 8×1.25 10.8

型式     L[ ! ] ( )寸法はGMSBのみ選択可能 ¥基準単価
Type D GMSB SGMSB
GMSB
SGMSB
4   15 20 (25) (30)             160 310
10                     175 310
5   15 20 (25) (30)             165 320
10                     180 320
6   15 20 25 30 35 40         180 330
10                     200 330
8   15 20 25 30 35 40 45       170 380
10               50     185 380
10   15 20 25 30 35 40 45 50 55   190 430
10                   60 205 430

型式 L ¥基準単価
Type D MSBH SHMSB
MSBH
SHMSB
4   15 20       300
10           300
5   15 20       160 310
10           175 310
6   15 20 25     175 320
10           195 320
8   15 20 25 30   165 370
10           180 370
10   15 20 25 30 35 185
10           200

基本情報

詳細形状 標準 取付穴形状 六角穴 基本形状 ストリッパボルト
ねじ山種類 メートル並目 販売単位 バラ(1個から購入可能) 用途 標準

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ねじの呼び(M)

    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
  • 長さL(mm)

    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    • 55
    • 60
    [1-58/1mm単位] [10-60/0.1mm単位]
  • ピッチ(mm)

    • 0.45
    • 0.5
    • 0.7
    • 1
    • 1.25
  • 詳細形状

    • 標準
  • 取付穴形状

    • 六角穴
  • 基本形状

    • ストリッパボルト
  • 材質

    • SCM435
    • SUS304相当
  • 表面処理

    • なし
  • ねじ山種類

    • メートル並目
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • 用途

    • 標準
  • 強度区分(スチール)

    • 10.9
  • 強度区分(ステンレス)

    • A2-50
  • D部径(φ)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • ねじ部長さ F(mm)

    • 5
    • 6
    • 7
    • 9
    • 12
  • 軸径公差

    • g6
    • h7
  • タイプ

    • SGMSB
    • MSBH
    • SHMSB
    • GMSB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム