外ネジ式ストリッパボルト-SCM435-

外ネジ式ストリッパボルト-SCM435-
  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

【長納期大口割】数量がまとまることで最大40%引きとなります。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
外ネジ式ストリッパボルト-SCM435-:関連画像



  MSB MSBMF SMSB・SMSBF
[ M ]材質 SCM435 SCM435 SUS304相当
[ H ]硬度 33~38HRC 33~38HRC
[ S ]表面処理 無電解ニッケルメッキ
強度区分 10.9 10.9 A2−50

規格表

型式 L F
MSB10
SMSBF5.5

50
L30


F10
・標準タイプ
De9 A B C E M×P T
4 −0.020
−0.050
6.5 2.5 1.6 3 2.5×0.45 4.5
4.5 7 3×0.5 5
5 8 3.5 5.5
5.5 9 3 2.2 4 4×0.7 6
6 2 6.5
6.5 −0.025
−0.061
10 4 2.5 5 5×0.8 7
8 13 5 3 6 6×1.0 8.7
10 16 6 4 8 8×1.25 10.8
12 −0.032
−0.075
17 12.8
13 18 8 5 10 10×1.5 14
16 24 10 7 14 12×1.75 17
20 −0.040
−0.092
27 14 9 18 16×2.0 21
■標準タイプ
型式 L(SMSBは*印がついたサイズのみになります) F ¥基準単価
Type D MSB SMSB
MSB


SMSB
4   15 20 25 30 35 40                                   5 52 220
10             45                                 66
4.5   15 20 25 30 35 40                                   6 52 150
10             45 50                               66
5   15 20 25 30 35 40                                   57 230
10             45 50                               71
5.5   15 20 25 30 35 40                                   7 52 160
10             45 50 55                             66
6   15 20 25 30 35 40                                   71 240
10             45 50 55 60 65 70                       90
6.5   15 20 25 30 35 40                                   9 52 170
10             45 50 55 60 65 70 75 80                   61
8   15 20 25 30 35 40 45                                 61 170
10               50 55 60 65 70 75 80 85 90               76 180
                                  95 100 110 120       95
10   15 20 25 30 35 40 45 50 55                             12 80 210
                    60 65 70 75                     90 240
10                           80 85 90 95 100 110 120       114 270
12   15 20 25 30 35 40 45 50 55                             109
                    60 65 70 75                     133
10                           80 85 90 95 100           171
13   15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70                       16 114
                          75 80 85 90 95 100           152
10                                     110 120 130     204
16   15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85                 18 213
                                90 95 100           232
                                      110 120 130 140 150 313
20             40   50   60   70   80   90   100           24 332
                                      110 120 130 140 150 413
[ ! ] 外ネジ式ストリッパボルト-SCM435-:関連画像部 1~19本のご注文は基準単価+バラチャージ(明細行)を申し受けます。下記数量スライド価格表をご参照ください。
■フリー指定タイプ
型式 L
指定0.1mm単位
F
指定0.5mm単位
A B C E T L+F
加工条件
¥基準単価
Type De9 MSBMF SMSBF
MSBMF
SMSBF
4 −0.020
−0.050
1040 M≦F≦M×3 7 2.5 1.6 3 4.5 L+F≦46 810 880
4.5 1040 5 L+F≦46 660 760
5 1040 9 3 2.2 4 5.5 L+F≦47 820 890
5.5 1040 6 L+F≦47 690 790
6 1050 10 4 2.5 5 6.5 L+F≦59 830 900
6.5 −0.025
−0.061
1050 7 L+F≦59 730 830
8 1060 13 5 3 6 8.7 L+F≦70 760 860
10 1060 16 6 4 8 10.8 L+F≦72 850 960
フリー指定タイプは標準タイプと各部寸法が異なる場合があります。

追加工

外ネジ式ストリッパボルト-SCM435-:関連画像

基本情報

詳細形状 標準 取付穴形状 六角穴 基本形状 ストリッパボルト
ねじ山種類 メートル並目 販売単位 バラ(1個から購入可能) 用途 標準
軸径公差 e9

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ねじの呼び(M)

    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
  • 長さL(mm)

    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    • 55
    • 60
    • 65
    • 70
    • 75
    • 80
    • 85
    • 90
    • 95
    • 100
    • 110
    • 120
    • 130
    • 140
    • 150
    [1-58/1mm単位] [10-60/0.1mm単位]
  • ピッチ(mm)

    • 0.45
    • 0.5
    • 0.7
    • 0.8
    • 1
    • 1.25
    • 1.5
    • 1.75
    • 2
  • 詳細形状

    • 標準
  • 取付穴形状

    • 六角穴
  • 基本形状

    • ストリッパボルト
  • 材質

    • SCM435
    • SUS304相当
  • 表面処理

    • なし
    • 無電解ニッケルメッキ
  • ねじ山種類

    • メートル並目
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • 用途

    • 標準
  • 強度区分(スチール)

    • 10.9
  • 強度区分(ステンレス)

    • A2-50
  • D部径(φ)

    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 16
    • 20
  • ねじ部長さ F(mm)

    • 5
    • 6
    • 7
    • 9
    • 12
    • 16
    • 18
    • 24
    [2.5-24/0.5mm単位]
  • 軸径公差

    • e9
  • L寸変更 [LC](mm)

    [10-150/0.1mm単位]
  • タイプ

    • SMSBF
    • MSBMF
    • SMSB
    • MSB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム