全ねじ

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
全ねじ:関連画像
Type 材質 表面処理
ANE 一般構造用鋼 四三酸化鉄皮膜
ANES SUS304相当

規格表

型式
ANE10−300
ANES16−500
型式 M×P ANE ANES
Type M−L ¥基準単価 ¥スライド単価 ¥基準単価 ¥スライド単価
1〜49本 50〜300本 1〜49本 50〜300本
ANE
ANES
6−100
200
300
6×1.0 160 114 250 235
170 124 340 320
180 133 430 405
8−100
200
300
8×1.25 160 114 280 265
180 133 380 360
210 162 480 455
10−100
200
300
500
10×1.5 180 133 340 320
200 152 460 435
220 171 590 560
340 285 800 760
12−100
200
300
500
12×1.75 230 181 400 380
270 219 590 560
320 266 780 740
470 447 1,030 975
16−100
200
300
500
16×2.0 270 219 650 615
350 295 900 855
410 352 1,150 1,090
710 675 1,500 1,425

基本情報

取付穴形状 なし 基本形状 全ねじ ねじ山種類 メートル並目
追加形状 標準 販売単位 バラ(1個から購入可能) 用途 標準

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ねじの呼び(M)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
  • 長さL(mm)

    • 100
    • 200
    • 300
    • 500
    [20-800/1mm単位]
  • 取付穴形状

    • なし
  • 基本形状

    • 全ねじ
  • 材質

    • SS400
    • SUS304相当
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄被膜
  • ねじ山種類

    • メートル並目
  • 追加形状

    • 標準
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • 用途

    • 標準
  • タイプ

    • ANE
    • ANES
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム