六角スタッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

【数量スライド値引き有】数量50より18%引きとなります。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質硬度表面処理
RSBBS45C35〜40HRC四三酸化鉄皮膜
RSBM無電解ニッケルメッキ

規格表

型式
RSBB8
型式M×PitchLFHBg¥基準単価
TypeMRSBB・RSBM
RSBB
RSBM
33×0.57.54261230
44×0.710571.2250
55×0.812.57381.4255
66×1.0158101.5260
88×1.25201113310
1010×1.525144172400

基本情報

取付穴形状 なし 基本形状 六角スタッド 材質 S45C
ねじ山種類 メートル並目 追加形状 標準 販売単位 バラ(1個から購入可能)
用途 標準

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ねじの呼び(M)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • 長さL(mm)

    • 7.5
    • 10
    • 12.5
    • 15
    • 20
    • 25
    [20-800/1mm単位]
  • 取付穴形状

    • なし
  • 基本形状

    • 六角スタッド
  • 材質

    • S45C
  • 表面処理

    • 四三酸化鉄被膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • ねじ山種類

    • メートル並目
  • 追加形状

    • 標準
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • 用途

    • 標準
  • タイプ

    • RSBB
    • RSBM
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム