スケール付全ねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

機械・装置等の調整部の目安としてご利用ください。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理
ASSBSCM435四三酸化鉄皮膜
ASSSSUS304

規格表

型式M
Type目盛り表示方向
ASSST8
型式M
(並目)
LBDtASSBASSS
Type目盛り表示方向¥基準単価¥スライド単 価¥基準単価¥スライド単 価
1〜4本5〜50本1〜4本5〜50本
ASSB
ASSS
Y(横)
T
(縦)
812046.651,6201,2902,3301,870
1058.361,6601,3302,3801,910
1261081,7501,4002,5102,010
16814101,9001,5202,6602,130

基本情報

長さL(mm) 120 取付穴形状 六角穴 基本形状 全ねじ
ねじ山種類 メートル並目 追加形状 スケール付 販売単位 バラ(1個から購入可能)
用途 標準

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ねじの呼び(M)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
  • 長さL(mm)

    • 120
    [20-800/1mm単位]
  • 取付穴形状

    • 六角穴
  • 基本形状

    • 全ねじ
  • 材質

    • SCM435
    • SUS304
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄被膜
  • ねじ山種類

    • メートル並目
  • 追加形状

    • スケール付
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • 用途

    • 標準
  • 目盛り表示方向

    • T(縦)
    • Y(横)
  • タイプ

    • ASSB-Y
    • ASSS-T
    • ASSS-Y
    • ASSB-T
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム