止め輪溝付全長指定六角穴付ボルト

止め輪溝付全長指定六角穴付ボルト

【長納期大口割】数量がまとまることで最大55%引きとなります。

【ねじの緩み止めに最適】 → 詳しくはこちらをご確認ください。

ねじのゆるみ止めならヘンケルのロックタイト:ネジ緩み止め用嫌気性接着剤!空気を遮断すると硬化、固着します。
【特長】
・ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化。(空気にふれているときは硬化しない)
・1液性のため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率化が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




[ M ] 材 質 SUS304相当
[ A ] 付属品 E型止め輪
SUS304

規格表

型式FL
ERSCB6525
型式指定1mm単位L−F
加工条件
AEBdW適用E型止め輪(呼び径)
(詳細はP.265参照)
¥基準単価
TypeM(並目)FL
ERSCB32121020L−F≧85.532.520.52300
43131020L−F≧774330.73320
53181025L−F≧78.55440.74340
63231030L−F≧7106540.74360
84291035L−F≧6138660.96400

基本情報

取付穴形状 六角穴 基本形状 標準(丸) 材質 SUS304相当
表面処理 なし ねじ山種類 メートル並目 追加形状 止め輪溝付
販売単位 バラ(1個から購入可能) 用途 標準 ねじ種類 全ねじ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ねじの呼び(M)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
  • 長さL(mm)

    [10-210/1]
  • ピッチ(mm)

    • 0.5
    • 0.7
    • 0.8
    • 1
    • 1.25
  • 取付穴形状

    • 六角穴
  • 基本形状

    • 標準(丸)
  • 材質

    • SUS304相当
  • 表面処理

    • なし
  • ねじ山種類

    • メートル並目
  • 追加形状

    • 止め輪溝付
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • 用途

    • 標準
  • ねじ種類

    • 全ねじ
  • F(mm)

    [2-34/1mm単位]
  • タイプ

    • ERSCB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム