カバーボルト 極低頭タイプ

カバーボルト 極低頭タイプ
  • 数量スライド割引

カバーをフレームからはずしたとき、ボルトがカバーから抜け落ちません。(但し、カバーにはタップ加工が必要です。)

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SUS304相当

規格表

型式L
GUTBG5
GUTBT8

3
10

16
20
参考 引張破断荷重(N)
M31160
M52520
※上記は参考値であり、
保証値ではありません。
型式LAEBdt
max.
¥基準単価¥スライド単価
TypeM1〜29本30〜300本
GUTBG325681061.31.52.22330220
3.56810
4810
4368101281.5232.5300210
51012
538101216933.93330220
61216
648101216201034.54360250
812162025
85101216201346.35520400
1012162025

基本情報

取付穴形状 六角穴 詳細形状 極低頭 材質 SUS304相当
表面処理 なし ねじ山種類 メートル並目 先端形状 平先
追加形状 標準 基本形状 カバーボルト 販売単位 バラ(1個から購入可能)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ねじの呼び(M)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
  • 長さL(mm)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
    [4-50/1]
  • 取付穴形状

    • 六角穴
  • 詳細形状

    • 極低頭
  • 材質

    • SUS304相当
  • 表面処理

    • なし
  • ねじ山種類

    • メートル並目
  • 先端形状

    • 平先
  • 追加形状

    • 標準
  • 基本形状

    • カバーボルト
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • 用途

    • 標準
    • 脱落防止
  • ねじ部長さ ℓ(mm)

    • 2
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • タイプ

    • GUTBG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム