全長指定カバーボルト 六角穴付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

【長納期大口割】数量がまとまることで最大45%引きとなります。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




Type[ M ]材質[ S ]表面処理強度区分
FGUTMSCM435無電解ニッケルメッキ8.8相当
FGUTSSUS304相当A2−70相当

規格表

型式L
FRNCS6820
型式指定1mm単位¥基準単価
TypeMLℓ・L
加工条件
FGUTMFGUTSFRNCSFCBBS
FGUTM
FGUTS
FRNCSFCBBSFGUTM
FGUTS
FRNCSFCBBS
FGUTM
FGUTS
FRNCS
FCBBS
3218516520420620625L
[ ! ]
420 430 490 450
4318516525620620630400 410 580 460
5323520525825825830410 420 810 470
6428820830830825835410 420 900 480
85381020104584010251050430 440 1,190 500
[ ! ]ℓ=Lの時、首下に不完全ねじ部(Max.2ピッチ分)ができます。
MAA1A2EE1E2
(最大)
BB2C
(最小)
dd2
35.5125.532.51.62.521.042.26
47167.543.52.232.51.338
58.5209.5542.7431.563.910
6102410.5653.3542.084.512
813 3014 864.4652.66.316

基本情報

取付穴形状 六角穴 詳細形状 標準 ねじ山種類 メートル並目
先端形状 平先 追加形状 標準 基本形状 カバーボルト
販売単位 バラ(1個から購入可能)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ねじの呼び(M)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
  • 長さL(mm)

    [4-50/1]
  • 取付穴形状

    • 六角穴
  • 詳細形状

    • 標準
  • 材質

    • SCM435
    • SUS304相当
  • 表面処理

    • なし
    • 無電解ニッケルメッキ
  • ねじ山種類

    • メートル並目
  • 先端形状

    • 平先
  • 追加形状

    • 標準
  • 基本形状

    • カバーボルト
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • 用途

    • 標準
    • 脱落防止
  • 強度区分(スチール)

    • 8.8
  • 強度区分(ステンレス)

    • A2-70
  • ねじ部長さ ℓ(mm)

    [2-38/1mm単位]
  • タイプ

    • FGUTM
    • FGUTS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム