全長指定カバーボルト ローレット付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

【長納期大口割】数量がまとまることで最大45%引きとなります。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




Type[ M ]材質
FRNCSSUS303

規格表

型式L
FRNCS6820
型式指定1mm単位¥基準単価
TypeMLℓ・L
加工条件
FGUTMFGUTSFRNCSFCBBS
FGUTM
FGUTS
FRNCSFCBBSFGUTM
FGUTS
FRNCSFCBBS
FGUTM
FGUTS
FRNCS
FCBBS
3218516520420620625L
[ ! ]
420 430 490 450
4318516525620620630400 410 580 460
5323520525825825830410 420 810 470
6428820830830825835410 420 900 480
85381020104584010251050430 440 1,190 500
[ ! ]ℓ=Lの時、首下に不完全ねじ部(Max.2ピッチ分)ができます。
MAA1A2EE1E2
(最大)
BB2C
(最小)
dd2
35.5125.532.51.62.521.042.26
47167.543.52.232.51.338
58.5209.5542.7431.563.910
6102410.5653.3542.084.512
813 3014 864.4652.66.316

基本情報

取付穴形状 なし 詳細形状 ローレット 材質 SUS303
表面処理 なし ねじ山種類 メートル並目 先端形状 平先
追加形状 標準 基本形状 カバーボルト 販売単位 バラ(1個から購入可能)
用途 標準 / 脱落防止

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ねじの呼び(M)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
  • 長さL(mm)

    [4-50/1]
  • 取付穴形状

    • なし
  • 詳細形状

    • ローレット
  • 材質

    • SUS303
  • 表面処理

    • なし
  • ねじ山種類

    • メートル並目
  • 先端形状

    • 平先
  • 追加形状

    • 標準
  • 基本形状

    • カバーボルト
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • 用途

    • 標準
    • 脱落防止
  • ねじ部長さ ℓ(mm)

    [4-20/1mm単位]
  • タイプ

    • FRNCS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム