カバーボルトローレット付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

【数量スライド値引き有】数量がまとまることで最大50%引きとなります。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SUS303

規格表

型式L
GUTBJ3
GUTBR4
RNCB4


4
5
5


8
16
16
型式LAd1d2E¥基準単価¥スライド単価
TypeM1~29本30~50本
RNCB3246810122.262.5330250
3.568101215
4810121520
436810121516383.5380290
510121520
538101215203.9104550430
612152025
681215244.5125670530
8101520306.31661,170900
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

取付穴形状 なし 詳細形状 ローレット 材質 SUS303
表面処理 なし ねじ山種類 メートル並目 先端形状 平先
追加形状 標準 基本形状 カバーボルト 販売単位 バラ(1個から購入可能)
用途 標準

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ねじの呼び(M)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
  • 長さL(mm)

    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    [4-50/1]
  • 取付穴形状

    • なし
  • 詳細形状

    • ローレット
  • 材質

    • SUS303
  • 表面処理

    • なし
  • ねじ山種類

    • メートル並目
  • 先端形状

    • 平先
  • 追加形状

    • 標準
  • 基本形状

    • カバーボルト
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • 用途

    • 標準
  • ねじ部長さ ℓ(mm)

    • 2
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • タイプ

    • RNCB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム