長尺ローレット付ボルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

【数量スライド値引き有】数量がまとまることで最大50%引きとなります。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理
LRLMSCM435無電解ニッケルメッキ
LRLBSUS303

規格表

型式L
LRLB310
型式LDALRLMLRLB
TypeM(並目)¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜9本10〜30本1〜9本10〜30本
LRLM
LRLB
36105.510420 320 440 340
461016716440 340 470 360
51016208.520490 390 570 450
610162025301030520 420 610 480
82025301336540 430 650 510
10202530401640640 510 700 570

基本情報

詳細形状 ローレット 取付穴形状 なし 基本形状 手締めボルト
ねじ山種類 メートル並目 先端形状 平先 追加形状 標準
販売単位 バラ(1個から購入可能) 用途 標準

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ねじの呼び(M)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • 長さL(mm)

    • 6
    • 10
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 40
    [6-50/1]
  • ピッチ(mm)

    • 0.5
    • 0.7
    • 0.8
    • 1
    • 1.25
    • 1.5
  • 詳細形状

    • ローレット
  • 取付穴形状

    • なし
  • 基本形状

    • 手締めボルト
  • 材質

    • SCM435
    • SUS303
  • 表面処理

    • なし
    • 無電解ニッケルメッキ
  • ねじ山種類

    • メートル並目
  • 先端形状

    • 平先
  • 追加形状

    • 標準
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • 用途

    • 標準
  • タイプ

    • LRLB
    • LRLM
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム