貫通穴付ボルト 低頭タイプ

貫通穴付ボルト 低頭タイプ
  • 数量スライド割引

タップ穴の下穴に溜まった空気の除去が必要な場合にご利用下さい。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SUS304相当

規格表

型式
RCBAS4−6
MCBAS8−30
型式M
×
P
AEBd¥基準単価¥スライド単価
TypeM−L1〜49本50〜100本
CBAST3−63
×
0.5
5.5221.2260180
8260 180
10260 180
12280 195
16280 195
CBAST4−64
×
0.7
72.82.51.5260 180
8260 180
10260 180
12280 195
16280 195
20280 195
CBAST5−105
×
0.8
8.53.531.5280 195
12280 195
16280 195
20300 210
25320 225
CBAST6−106
×
1.0
10442280 195
12280 195
16280 195
20300 210
30360 250
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

詳細形状 低頭 取付穴形状 六角穴 基本形状 標準(丸)
材質 SUS304相当 表面処理 なし ねじ山種類 メートル並目
販売単位 バラ(1個から購入可能) 用途 標準 ねじ種類 全ねじ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ねじの呼び(M)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • 長さL(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
  • ピッチ(mm)

    • 0.5
    • 0.7
    • 0.8
    • 1
  • 詳細形状

    • 低頭
  • 取付穴形状

    • 六角穴
  • 基本形状

    • 標準(丸)
  • 材質

    • SUS304相当
  • 表面処理

    • なし
  • ねじ山種類

    • メートル並目
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • 用途

    • 標準
  • ねじ種類

    • 全ねじ
  • タイプ

    • CBAST
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム