全長指定小径頭ボルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常の六角穴付ボルトに比べ外径が小さく省スペースで使用できます。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理硬度強度区分
低頭小径タイプ小径頭タイプ低頭小径小径頭
FKBBFSBBS45C四三酸化鉄皮膜22〜32HRC8.8相当
FKBBMFSBBM無電解ニッケルメッキ
FKBBSFSBBSSSUS304相当A2−50相当A2−70相当

規格表

型式L
FKBB44036
型式指定1mm単位AE1E2B1B2t1t2
TypeM
(並目)
L
低頭小径小径頭
FKBB
FKBBM
FKBBS
FSBB
FSBBM
FSBBSS
41050101001040
ℓ≦L
5.52.842.53(2)(2)
510601010073.5534(2.5)(2.5)
61080101508.54645(3)(3)
8109010150105856(4)(4)

M¥基準単価
L1050L51Lmax.
FKBBFKBBMFKBBSFSBBFSBBMFSBBSSFKBBFKBBMFKBBSFSBBFSBBMFSBBSS
4 1,040 1,280 1,390 1,090 1,330 1,440 1,400 1,690 1,770
5 1,040 1,280 1,390 1,090 1,330 1,440 1,340 1,630 1,770 1,400 1,690 1,770
6 1,350 1,710 1,720 1,400 1,760 1,770 1,720 2,160 2,170 1,780 2,220 2,170
8 1,470 1,830 1,990 1,520 1,880 2,040 1,860 2,300 2,490 1,920 2,360 2,490

基本情報

ねじ山種類 メートル並目 販売単位 バラ(1個から購入可能) 用途 標準
ねじ種類 半ねじ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ねじの呼び(M)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
  • 長さL(mm)

    [10-150/1]
  • ピッチ(mm)

    • 0.7
    • 0.8
    • 1
    • 1.25
  • 材質

    • S45C
    • SUS304相当
  • 表面処理

    • なし
    • 無電解ニッケルメッキ
  • ねじ山種類

    • メートル並目
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • 用途

    • 標準
  • 強度区分(スチール)

    • 8.8
  • 強度区分(ステンレス)

    • A2-50
    • A2-70
  • ねじ種類

    • 半ねじ
  • ねじ部長さ ℓ(mm)

    [10-40/1mm単位]
  • タイプ

    • FSBBM
    • FKBBM
    • FSBB
    • FKBB
    • FSBBSS
    • FKBBS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム