樹脂六角スペーサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

追加工品につき、一時的に納期が伸びております。ご迷惑をお掛けしますが何卒ご了承下さい。在庫品はカタログ表記通りでございます。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)

規格表

型式L
PEKP620
型式L
(選択)
M
(並目)
(C)¥基準単価
TypeBL15L20L25L30L50L100L150L200
PEKP615 20 25 30 5036.9200230260280390
7 20 25 30 50 100 15048.12803103505009301,330
8 20 25 30 50 100 15059.23003403905601,0501,500
10 25 30 50 100 150 200611.54705408101,4602,1102,800
13 50 100 150 200815.0 1,1302,0903,0504,030

追加工

基本情報

種類 六角 軸端形状(左) めねじ 軸端形状(右) めねじ
材質 PEEK 表面処理 なし 支柱タイプ 中実
メモリ メモリなし インロー(端部凹凸) なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 六角
  • 軸端形状(左)

    • めねじ
  • 軸端形状(右)

    • めねじ
  • 二面幅 B(またはD)(mm)

    • 6
    • 7
    • 8
    • 10
    • 13
  • 長さ L(mm)

    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 50
    • 100
    • 150
    • 200
    [8-1000/0.5mm単位] [10-1000/1mm単位] [15-50/5mm単位] [50-150/10mm単位]
  • 材質

    • PEEK
  • 表面処理

    • なし
  • 支柱タイプ

    • 中実
  • メモリ

    • メモリなし
  • インロー(端部凹凸)

    • なし
  • 長さ変更 [LC] 1mm単位指定(mm)

    [15-200/1mm単位]
  • タイプ

    • PEKP
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム