十字穴付樹脂なべ小ネジ パック販売【100個入り】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質
PACK−PPSAPPS(ポリフェニレンサルファイド)
PACK−PEKSPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)

規格表

型式
PACK−PEKS4−20
1パック100本入りです。
型式M
×
P
DHPACK−PPSAPACK−PEKS
¥基準単価¥スライド単 価¥基準単価¥スライド単 価
TypeM−L1〜910〜501〜910〜50
PACK−PPSA
PACK−PEKS
2.6− 62.6
×
0.45
4.51.72,190 2,070 3,210 3,050
82,450 2,330 3,210 3,050
102,740 2,590 4,280 4,060
123,270 3,100 4,980 4,720
PACK−PPSA
PACK−PEKS
3− 63
×
0.5
5.522,190 2,070 3,350 3,180
82,450 2,330 3,350 3,180
102,740 2,590 3,350 3,180
123,270 3,100 3,900 3,700
153,820 3,620 5,990 5,680
204,470 4,240 7,730 7,340

型式M
×
P
DHPACK−PPSAPACK−PEKS
¥基準単価¥スライド単 価¥基準単価¥スライド単 価
TypeM−L1〜910〜501〜910〜50
PACK−PPSA
PACK−PEKS
4− 64
×
0.7
72.62,740 2,590 4,880 4,640
83,000 2,850 4,980 4,720
103,270 3,100 5,420 5,140
123,820 3,620 5,830 5,540
154,370 4,150 7,180 6,820
204,920 4,670 7,570 7,190
PACK−PPSA
PACK−PEKS
5− 85
×
0.8
93.34,100 3,900 8,880 8,440
104,920 4,670 8,880 8,440
125,470 5,200 11,350 10,780
156,840 6,500 11,350 10,780

型式M
×
P
DHPACK−PPSAPACK−PEKS
¥基準単価¥スライド単 価¥基準単価¥スライド単 価
TypeM−L1〜910〜501〜910〜50
PACK−PPSA
PACK−PEKS
6−106
×
1.0
10.53.98,210 7,790 17,850 16,960
1510,940 10,390 20,680 19,650
2013,680 13,000 27,420 26,040
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

詳細形状 なべ 取付穴形状 十字穴 基本形状 標準(丸)
材質 樹脂 表面処理 なし ねじ山種類 メートル並目
追加形状 標準 販売単位 箱・パック

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ねじの呼び(M)

    • 2.6
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • 長さL(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
  • ピッチ(mm)

    • 0.45
    • 0.5
    • 0.7
    • 0.8
    • 1
  • 詳細形状

    • なべ
  • 取付穴形状

    • 十字穴
  • 基本形状

    • 標準(丸)
  • 材質

    • 樹脂
  • 表面処理

    • なし
  • ねじ山種類

    • メートル並目
  • 追加形状

    • 標準
  • 販売単位

    • 箱・パック
  • 用途

    • 耐熱性
    • 耐磨耗性
  • 樹脂材質

    • PEEK
    • PPS
  • タイプ

    • PACK-PPSA
    • PACK-PEKS