止め穴付六角ボルト

止め穴付六角ボルト
  • 納期短縮
  • 数量スライド割引

【長納期大口割】数量がまとまることで最大50%引きとなります。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
止め穴付六角ボルト:関連画像




Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]硬度強度区分
RCBHS33C四三酸化鉄皮膜22〜32HRC8.8相当
RSCBHSUS304相当A2−50相当

規格表

型式
RCBH610
RSCBH1240
型式#ℓ#M×PAE¥基準単価
TypeMLRCBHRSCBHRCBHRSCBH
RCBH
RSCBH
61012全ねじ全ねじ6×1.0104210220
1520220230
253018
35404550230240
8152025全ねじ全ねじ8×1.25135.5240250
303522
404550250260
10202530全ねじ全ねじ10×1.5177260280
3526270300
4028310
4550320
1230全ねじ全ねじ12×1.75198270340
35280
403030360
45290370
50380

基本情報

詳細形状 標準 取付穴形状 なし ねじ山種類 メートル並目
追加形状 止め穴付 販売単位 バラ(1個から購入可能) 用途 標準

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ねじの呼び(M)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 長さL(mm)

    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
  • ピッチ(mm)

    • 1
    • 1.25
    • 1.5
    • 1.75
  • ねじ種類

    • 全ねじ
    • 半ねじ
  • 詳細形状

    • 標準
  • 取付穴形状

    • なし
  • 材質

    • S33C
    • SUS304相当
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄被膜
  • ねじ山種類

    • メートル並目
  • 追加形状

    • 止め穴付
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • 用途

    • 標準
  • 強度区分(スチール)

    • 8.8
  • 強度区分(ステンレス)

    • A2-50
  • ねじ部長さ ℓ(mm)

    • 18
    • 22
    • 26
    • 28
    • 30
    • 全ねじ
  • タイプ

    • RCBH
    • RSCBH
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム