極低頭六角ボルト

極低頭六角ボルト
  • 数量スライド割引

頭部の高さが非常に低い六角ボルト。機械・装置のクリアランスがない場所に最適です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




[ M ]材  質  SUS304相当
※強度区分 A2ー50相当

規格表

型式
RSCBT5−15
型式LM×PAE¥基準単価¥スライド単価
TypeM1~49本50~300本
RSCBT481012152025304×0.771.5180126
581012152025305×0.882.0 190133
61012152025306×1.010200140
8152025308×1.2513220154

基本情報

詳細形状 極低頭 取付穴形状 なし 基本形状 六角
材質 SUS304相当 表面処理 なし ねじ山種類 メートル並目
販売単位 バラ(1個から購入可能) 用途 標準 強度区分(ステンレス) A2-50

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ねじの呼び(M)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
  • 長さL(mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    [10-90/1]
  • ピッチ(mm)

    • 0.7
    • 0.8
    • 1
    • 1.25
  • 詳細形状

    • 極低頭
  • 取付穴形状

    • なし
  • 基本形状

    • 六角
  • 材質

    • SUS304相当
  • 表面処理

    • なし
  • ねじ山種類

    • メートル並目
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • 用途

    • 標準
  • 強度区分(ステンレス)

    • A2-50
  • タイプ

    • RSCBT
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム