座金組込十字穴付なべ小ネジ-単品販売-

座金組込十字穴付なべ小ネジ-単品販売-
  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
座金組込十字穴付なべ小ネジ-単品販売-:関連画像
NSET
ボルト 材質:SWCH相当
座金 ばね座金 旧JIS B 1251
平座金 旧JIS B 1256
表面処理 三価クロメート
SCBJ
ボルト 材質:SUS304相当
座金 ばね座金 旧JIS B 1251
平座金 旧JIS B 1256

規格表

型式
SCBJ6−10
PSET3-6
型式NSETSCBJ
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
Type M-L1~99本100~500本1~29本30~99本100~149本150~500本
NSET
SCBJ
2480993401210
5
6
8
2.5 494411311
5
6
8
10
2.6 48110
5
6
8
10
358110
67658538106
818
10
12216
14
1577
16247
20
25278
303611
354514
405116
456320
506921
45821198451612
67878740128
824
10
12278
14
163098740128
203310
253611
304514
355417
406019
457824
508728
58421389421410
103611
12
143912
16421389421410
20
254815
306019
357524
409029
459931
5010533
610361191451612
125116
145417
16601991451814
20
256621
307824
3510232
4011737
4512941
5013242
M×PAEC
(最大)
D(a)十字穴番号
2 ×0.43.51.34.06.02.11
2.5 ×0.454.51.74.86.52.71
2.6 ×0.454.51.74.87.52.71
3 ×0.55.52.05.58.03.02
4 ×0.77.02.67.010.04.42
5 ×0.89.03.38.512.05.42
6 ×1.010.53.911.513.06.93

基本情報

詳細形状 なべ 取付穴形状 十字穴 基本形状 標準(丸)
ねじ山種類 メートル並目 先端形状 平先 販売単位 バラ(1個から購入可能)
用途 標準

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ねじの呼び(M)

    • 2
    • 2.5
    • 2.6
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • 長さL(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    [10-35/1]
  • ピッチ(mm)

    • 0.4
    • 0.45
    • 0.5
    • 0.7
    • 0.8
    • 1
  • 詳細形状

    • なべ
  • 取付穴形状

    • 十字穴
  • 基本形状

    • 標準(丸)
  • 材質

    • SWCH相当
    • SUS304相当
  • 表面処理

    • なし
    • 三価クロメート
  • ねじ山種類

    • メートル並目
  • 先端形状

    • 平先
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • 用途

    • 標準
  • タイプ

    • SCBJ
    • NSET
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム