止め穴付六角穴付ボルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

ボルト頭部の穴にワイヤや針金を通し、緩み止めや脱落防止として使用できます。【ねじの緩み止めに最適】 → 詳しくはこちらをご確認ください。

ねじのゆるみ止めならヘンケルのロックタイト:ネジ緩み止め用嫌気性接着剤!空気を遮断すると硬化、固着します。
【特長】
・ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化。(空気にふれているときは硬化しない)
・1液性のため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率化が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理硬度強度区分
CBLHSCM435四三酸化鉄皮膜22〜32HRC8.8相当
SCBLHSUS304相当A2−70相当

規格表

型式M2
CBLH8−12
SCBLH8−40
TSCB10−20




5
M×PAEB
6×1.01065
8×1.251386
10×1.516108
12×1.75181210
型式CBLHSCBLH
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeM−L1〜49本50〜1001〜49本50〜100
CBLH
SCBLH
6−10全ねじ310217340238
12
15
20
25
30
3524350245
40320224
45
50
CBLH
SCBLH
8−12全ねじ330231
15
20350245
25
30
35
4028360252
45
CBLH
SCBLH
10−20全ねじ350245370259
25
30
35370259
40
4532360252
CBLH
SCBLH
12−25全ねじ370259420294
30
35
40
45
50
価格表記の無いサイズは規格がありません。表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

取付穴形状 六角穴 基本形状 標準(丸) ねじ山種類 メートル並目
追加形状 止め穴付 販売単位 バラ(1個から購入可能) 用途 標準

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ねじの呼び(M)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 長さL(mm)

    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    [10-210/1]
  • ピッチ(mm)

    • 1
    • 1.25
    • 1.5
    • 1.75
  • 取付穴形状

    • 六角穴
  • 基本形状

    • 標準(丸)
  • 材質

    • SCM435
    • SUS304相当
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄被膜
  • ねじ山種類

    • メートル並目
  • 追加形状

    • 止め穴付
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • 用途

    • 標準
  • 強度区分(スチール)

    • 8.8
  • 強度区分(ステンレス)

    • A2-70
  • ねじ種類

    • 全ねじ
    • 半ねじ
  • ねじ部長さ ℓ(mm)

    • 24
    • 28
    • 32
    • 全ねじ
  • タイプ

    • CBLH
    • SCBLH
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム