六角穴付ボルト 細目タイプ

六角穴付ボルト 細目タイプ
  • 数量スライド割引

【ねじの緩み止めに最適】 → 詳しくはこちらをご確認ください。

ねじのゆるみ止めならヘンケルのロックタイト:ネジ緩み止め用嫌気性接着剤!空気を遮断すると硬化、固着します。
【特長】
・ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化。(空気にふれているときは硬化しない)
・1液性のため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率化が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理硬度強度区分
CBPKSCM435四三酸化鉄皮膜39〜44HRC12.9
SCBPKSUS304相当A2−70

規格表

型式
CBPK6−15
SCBL8−20
型式M×PAEBCBPKSCBPK
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
Type M-L1〜9本10~100本1〜9本10~100本
CBPK
SCBPK
6−106
×
0.75
全ねじ10 6 5 190 120 230 190
12190 120 230 190
15190 120 230 190
20220 150 250 210
25220 150 250 210
CBPK
SCBPK
8−128
×
1.0
全ねじ13 8 6 190 120 230 190
15190 120 230 190
20220 150 250 210
25220 150 250 210
30220 150 250 210
CBPK
SCBPK
10−1510
× 1.25
全ねじ16 10 8 220 150 260 220
20220 150 260 220
25220 150 260 220
30240 170 280 240
35240 170 280 240
40240 170 280 240
45*32260 190 300 250
50260 190 300 250
CBPK
SCBPK
12−2012
× 1.25
全ねじ18 12 10 240 170 280 240
25240 170 280 240
30240 170 280 240
35240 170 280 240
40260 190 320 260
50260 190 380 320
*SCBPKは全ねじになります。

基本情報

取付穴形状 六角穴 基本形状 標準(丸) ねじ山種類 メートル細目
追加形状 標準 販売単位 バラ(1個から購入可能) 用途 標準

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ねじの呼び(M)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 長さL(mm)

    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    [10-210/1]
  • ピッチ(mm)

    • 0.75
    • 1
    • 1.25
  • 取付穴形状

    • 六角穴
  • 基本形状

    • 標準(丸)
  • 材質

    • SCM435
    • SUS304相当
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄被膜
  • ねじ山種類

    • メートル細目
  • 追加形状

    • 標準
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • 用途

    • 標準
  • 強度区分(スチール)

    • 12.9
  • 強度区分(ステンレス)

    • A2-70
  • ねじ種類

    • 全ねじ
    • 半ねじ
  • ねじ部長さ ℓ(mm)

    • 32
    • 全ねじ
  • タイプ

    • SCBPK
    • CBPK
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム