六角穴付ボルト用カバーキャップ

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 ポリアセタール(白・黒)

規格表

型式
BTCSW8
MTCSW6
型式適用
ボルト
DD1D2D2
公差
dhh1t¥基準単価
TypeNo.
BTCSW
BTCSB
3 M34.51.52.5+0.15
+0.10
1.510.3145
4 M4623+0.20
+0.10
21.150
5 M57.53431.30.41.550
6 M694541.51.855
8 M81256+0.25
+0.15
4.51.80.52.360
10 M1015686.522.970
12 M12178108.52.20.63.580

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム