角シム 調整用

角シム 調整用
  • 数量スライド割引

定型タイプの角シムです。フリー指定タイプに比べ安価にお求め頂けます。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
角シム 調整用:関連画像



Type [ M ]材質 [ S ]表面処理 [ H ]硬度 [ T ]厚さ(T)公差
キリ欠き穴1コ キリ欠き穴2コ 0.5 1.0
ASA ASF SPCC相当 四三酸化鉄皮膜 ±0.05 ±0.1
ASAS SUS304H 370〜430HV

規格表

型式 No.
ASA0.5 1035

型式 P
ASF0.5 30
型式 No. A C Q 質量 (g)
(参考値)
ASA ASAS
T0.5 T1.0 T0.5 T1.0
Type T ¥基準単価 ¥スライド単価 ¥基準単価 ¥スライド単価 ¥基準単価 ¥スライド単価 ¥基準単価 ¥スライド単価
T0.5 T1.0 1〜49コ 50〜100 1〜49コ 50〜100 1〜49コ 50〜100 1〜49コ 50〜100
ASA
ASAS
0.5
1.0
1035 10 5 3.5
1未満
1未満
90 80 130 100 150 140 180 170
1245 12 6 4.5
1未満
1未満
90 80 130 100 150 140 180 170
1455 14 7 5.5
1未満
1
90 80 130 100 150 140 180 170
1665 16 8 6.5
1未満
1
90 80 130 100 150 140 190 180
2009 20 10 9
1
2
90 80 130 100 150 140 200 190
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
型式 P L 質量 (g)
(参考値)
¥基準単価 ¥スライド単価
Type T 1〜49コ 50〜100
ASF 0.5 30 50
3
100 90
40 60
4
100 90
50 70
5
120 100
1.0 30 50
6
150 130
40 60
8
150 130
50 70
9
170 150
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

角シムの種類 調整用タイプ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 角シムの種類

    • 調整用タイプ
  • 材質

    • SUS304H
    • SPCC相当
  • キリ欠き・丸穴数

    • キリ欠き穴1コ
    • キリ欠き穴2コ
  • 厚さ T(mm)

    • 0.5
    • 1.0
  • 外形寸法 A(mm)

    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 20
    • 50
    • 60
    • 70
  • キリ欠き幅 Q(mm)

    • 3.5
    • 4.5
    • 5.5
    • 6.5
    • 9
  • キリ欠き穴ピッチ P(mm)

    • 30
    • 40
    • 50
  • タイプ

    • ASAS
    • ASA
    • ASF
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム